Industrieën
OverzichtService
OverzichtProductgroepen
OverzichtEngineering
OverzichteConfigurators en tools
OverzichtVoorkom “waste” in jouw LEAN-productie
En start met de assemblage lijnen, productie werktafels en flow racks van Bosch Rexroth
Het allerbelangrijkste in moderne productie is het voorkomen van verspilling. Met de LEAN-filosofie worden verspilling in de vorm van wachten, overbewerking, voorraad, transport, fouten, overproductie beweging en talent voorkomen. De LEAN-productie werkstations van Bosch Rexroth zijn ontwikkeld met juist díe gedachten. Het gevolg, een eenvoudige en snelle planning en implementatie in jouw productie omgeving.
Met meer dan 400 productie locaties over de hele wereld heeft Bosch een berg aan ervaring opgebouwd. En die ervaring delen we graag. Of dat nu gaat om een flow rack, een assemblage werktafel of om een complete assemblage lijn.
Wil je weten hoe jouw ideale productielijn eruit kan zien, download dan de engineering software MTpro. Dit pakket is veel meer dan een lay-out ontwerp tool. Het bevat onder andere ook “man”-modellen met reikzones en gezichtsvelden voor vrouwelijke en mannelijke productiemedewerkers in drie maten. Dat stelt jou in staat ergonomische werkstations in te richten.
De Engineering software MTpro ondersteunt je bij het selecteren, configureren en bestellen van aluminium profielen en producten van Bosch Rexroth. Probeer het vandaag nog!
Vertel me eerst meer over MTpro: Klik hier
Kies uit producten op maat, waarmee u aan de hand van tal van parameters de perfecte oplossing kunt samenstellen. Of kies uit standaardproducten met vaste afmetingen.
Daarnaast is er een uitgebreid programma aan accessoires, bestaande uit werkstationverlichting, stroomvoorziening, hoogteverstelling, informatievoorziening en positionering van tools, alsmede ESD-componenten en draaibare werkstoelen.
Uw voordelen:
Lees meer over het volledige assortiment in onze PDF-Catalogus
Bij talrijke varianten kunt u met op maat gemaakte werkstation-materiaalshuttles voor elke variant een materiaalshuttle met de bijbehorende onderdelen in bedrijf stellen.
Logistieke materiaalshuttles worden gebruikt om handmatig een supermarktschap aan werkstations te koppelen, om twee werkstations of productie-eilanden te koppelen of om werkstations te voorzien van materiaal uit een supermarkt.
FiFo-stations te vergelijken met een supermarkt voor vloerlooprollen, materiaalshuttles en inbedrijfstellingsshuttles. Door het modulaire railsysteem kan de grootte van de supermarkt eenvoudig en snel worden aangepast aan uw individuele behoeften.
EcoFlow componenten worden gebruikt om materiaalstroomsystemen op werkstations te implementeren, om werkstations te koppelen, evenals in het magazijnopslag en het toevoergebied. EcoFlow verlicht de belasting van de werknemer omdat producten en werkstukpallets op handmatige schuifsecties worden getransporteerd.
Lees meer over het volledige assortiment in onze PDF-Catalogus
Of het nu gaat om commercie, handel of industrie: De flow racksystemen kunnen worden gebruikt als supermarktschap op een centraal punt of om containers direct op de werkplek te bevoorraden.
Uw voordelen:
Lees meer over het volledige assortiment in onze PDF-Catalogus
Het EcoShape-buisvormig framesysteem rondt het aluminium profielportfolio letterlijk af, omdat het eenvoudige verbindingen tussen vierkante en ronde elementen mogelijk maakt. Het systeem met T-slot is volledig compatibel met het Rexroth aluminium framesysteem en handmatige productiesystemen.
Creëer op een lean manier individuele oplossingen voor apparatuur zoals werkstations, materiaalshuttles of flow racks volgens de poka-yoke- en Kaizen-principes.
De componenten voor het buisvormig framesysteem zijn opgenomen in Rexroth's MTpro planningssoftware en zijn opvallend eenvoudig te snijden, te monteren en te hanteren. Dit bespaart tijd en kosten bij het ontwerpen en instellen van uw systeem.
Belangrijkste kenmerken:
Veel mensen brengen het grootste deel van hun leven door op hun werkstation, vooral in de productiesector. Ergonomie en een gezonde houding zijn belangrijk voor uw medewerkers bij het werken aan productielijnen, machines of transportbanden. Een goede draaibare werkstoel moet dynamisch zitten optimaal ondersteunen om de gezondheid van de mensen die hem gebruiken te bevorderen. Het moet kunnen worden aangepast aan de specifieke gebruiker en de typische bewegingen die tijdens het werk worden gemaakt.
Belangrijkste kenmerken:
Als interactieve softwareoplossing verwerkt en visualiseert ActiveCockpit productiegegevens in realtime. ActiveCockpit koppelt IT-toepassingen zoals productieplanning, kwaliteitsgegevensbeheer en e-mailen aan de softwarefunctionaliteit van machines en installaties. De informatie is de basis voor beslissingen en procesverbeteringen.
Uw voordelen: